17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スイデン 全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ) SKF-45C2-1V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイデン 全閉式キャスター扇(トレー付キャスタータイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKF-45C2-1V

2024年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しました。
・耐久性・安全性に優れた全閉式モーターを採用しています。
・移動に便利なトレー付で、小さな備品が置けます。
・安全性に優れた風向き固定タイプのトレーです。
【用途】
・移動の多い作業や、広い場所の乾燥・送風に。
・床面ワックスの乾燥に。
【材質】
・ハネ:樹脂

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
160/210
ハネ径(cm)
45
特殊機能
キャスター
JANコード
4538634208289
トラスココード
161-3818
質量(g)
14900.0
材質1
ハネ:樹脂
電源コード長さ(m)
5
風量調節
弱中強
ハネ材質
樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト