17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一体型LEDベースライトiDシリーズ 110形直付型反射笠付型

通常単価(税別)
41,093
税込単価
45,202
通常出荷日:1日目

【特長】・従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります・本体の電源端子台からの配...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    照明器具
  • 光源色
    昼白色
  • トラスココード
    149-4804
  • タイプ
    110形節電
  • 高さ(mm)
    60
  • 消費効率(lm/W)
    156.9
  • 消費電力(W)
    62.5
  • 長さ(mm)
    2413
  • 電圧(V)
    100~242
  • 幅(mm)
    150
  • 明るさ(lm)
    9810
  • 質量(g)
    4200
  • 材質1
    本体:亜鉛鋼板(白色)
  • 材質2
    ライトバー:ポリカーボネート(乳白)

型番:

XLX800KENCLE2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

XLX800KENCLE2の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
光源色
昼白色
トラスココード
149-4804
タイプ
110形節電
高さ(mm)
60
消費効率(lm/W)
156.9
消費電力(W)
62.5
長さ(mm)
2413
電圧(V)
100~242
幅(mm)
150
明るさ(lm)
9810
質量(g)
4200
材質1
本体:亜鉛鋼板(白色)
材質2
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XLX800KENCLE2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,093
( 45,202 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります
・本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました
・高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです
【材質】
・本体:亜鉛鋼板(白色)
・ライトバー:ポリカーボネート(乳白)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一体型LEDベースライトiDシリーズ 110形直付型反射笠付型の型番XLX800KENCLE2のページです。 型番XLX800KENCLE2に関する仕様情報を記載しております。
一体型LEDベースライトiDシリーズ 110形直付型反射笠付型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一体型LEDベースライトiDシリーズ 110形直付型反射笠付型
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
防水型LEDリニアライト
簡易防水型LEDリニアライト
メーカーPanasonicオーム電機(ライト)アイリスオーヤマオーム電機(ライト)日機日機
通常価格41,0935,38950,5273,87717,738 -15,478 -
通常出荷日1日目5日目39日目5日目1日目1日目
商品タイプLED照明その他LED照明その他LED照明LED照明
仕様照明器具照明器具高天井用照明器具直管型直管型
光源色昼白色-----
トラスココード149-4804-----
タイプ110形節電-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました