ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ

通常単価(税別)
650
税込単価
715
通常出荷日:1日目

【特長】・カッターやハサミがなくとも、手で切ることができます。・テープを引き出す時にビビり音が出にくく...

詳細を確認

型番:

TOPTS-50S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOPTS-50Sの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.055
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
2.5N/10mm
引張強度
31N/10mm
JANコード
4989999107104
トラスココード
161-2961
テープカット条件
手で切断可能
粘着剤
アクリル系
質量(g)
160.000

型番リスト

表示件数
型番
TOPTS-50S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
650
( 715 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターやハサミがなくとも、手で切ることができます。
・テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
・オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。
・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
・油性ペンで文字が書けます。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープの型番TOPTS-50Sのページです。 型番TOPTS-50Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
ダンボールの梱包
2
満足度:2.0
手で簡単に切れるのでカッターが必要ありません。きれいな透明色ではなく、まっすぐには切れないので見た目は良くないです。

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただき誠にありがとうございます。 メーカーに情報共有させていただき、今後の商品品質改善に努めさせていただきます。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)
透明梱包用OPPテープ(手で切れる)
3M スコッチ 手で切れる透明梱包用テープ 48mmX35m
スコッチ 透明梱包用テープ3852K 手でまっすぐ切れる 音が静かタイプ 48mm×35m
スコッチ(R)手でまっすぐ切れるテープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンエーワンエーワン
通常価格6502673595635121,279
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
テープ厚(mm)0.0550.050.0550.060.060.06
テープ幅(mm)484848484848
テープ長さ(m)505050353535
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト