17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式高出力LEDハンディライト RX-186RS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電式高出力LEDハンディライト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RX-186RS

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スライドフォーカス搭載
・耐塵・耐水(IP66準拠)&2m落下耐久
・USB充電式
・小型ながら800lmの明るさを実現しています
・充電池使用で電池交換の煩わしさがありません
・フォーカスコントロール搭載でワイド照射・スポット照射を無段階で調整できます
【用途】
・暗所での作業
・近距離も遠距離も照らす必要がある広い作業現場
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 光源の直視は危険ですので絶対にお止めください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED型
種類
ハンディタイプ
最大点灯時間(h)
7(Max)/80(Eco)
電源
リチウム電池
JANコード
4950654042658
トラスココード
160-9084
外径(mm)
29.5
光源色
白色
全長(mm)
141.8
保護等級
IP66
明るさ(lm)
800
落下耐久(m)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト