ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:1日目

【特長】・テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。・オフィスで梱包作業をしても音が...

詳細を確認

型番:

TOPT-50S
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TOPT-50Sの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.05
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
色系統
クリア
基材
ポリプロピレン
粘着力
2.5N/10mm
引張強度
31N/10mm
JANコード
4989999107098
トラスココード
161-2960
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着剤
アクリル系
質量(g)
160.000

型番リスト

表示件数
型番
TOPT-50S
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
・オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。
・透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
・油性ペンで文字が書けます。
【材質】
・基材:ポリプロピレンフィルム
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)の型番TOPT-50Sのページです。 型番TOPT-50Sに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
出荷梱包
5
満足度:5.0
出荷梱包や出荷荷箱へのラベル張りに使用しました。 通常の透明テープだ引出し時に大きな音が出ます。 このテープは音がほぼ出...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 静音透明梱包用テープ(軽量物用)
TRUSCO 手で切れる静音透明梱包用テープ
透明梱包用テープ(中・軽量物用)スコッチ(R)
梱包用OPPテープ
スコッチ 透明梱包用テープ315シリーズ(重量物用)
透明梱包用テープNo.3303
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワン積水化学工業スリーエムジャパンnitoms
通常価格267650351 -257378 -329 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.050.0550.0650.0520.090.07
テープ幅(mm)484848484850
テープ長さ(m)505050505050
色系統クリアクリアクリアクリアクリアクリア
基材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト