ファクトリーサプライ用品技術窓口

エマルジョン型離型剤 1kg

通常単価(税別)
4,882
税込単価
5,370
通常出荷日:7日目

【特長】・エマルジョン型離型剤です。・食品包装容器用離型剤、ポリオレフィン等衛生協議会の「ポリオレフィ...

詳細を確認
  • 種類
    缶・ボトル
  • 商品タイプ
    シリコン系
  • 乳白色
  • トラスココード
    161-2320
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 容量(kg)
    1
  • 粘度(mm2)
    400
  • 粘度([[MM2]]/s)
    400

ご注意

  • 使用前に必ず攪拌または良く振ってからご使用下さい。
  • 製品は必ず密閉して冷暗所(1~25℃)に保管して下さい。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

KM-9782-1KG
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KM-9782-1KGの仕様・寸法情報

種類
缶・ボトル
商品タイプ
シリコン系
乳白色
トラスココード
161-2320
質量(g)
1000.0
材質1
主成分:シリコーン
容量(kg)
1
粘度(mm2)
400
粘度([[MM2]]/s)
400
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KM-9782-1KG
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,882
( 5,370 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エマルジョン型離型剤です。
・食品包装容器用離型剤、ポリオレフィン等衛生協議会の「ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関するポジティブリスト」に登録されています。
【用途】
・食品包装容器製造時の離型。
【材質】
・主成分:シリコーン

ご注意

  • 使用前に必ず攪拌または良く振ってからご使用下さい。
  • 製品は必ず密閉して冷暗所(1~25℃)に保管して下さい。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エマルジョン型離型剤 1kgの型番KM-9782-1KGのページです。 型番KM-9782-1KGに関する仕様情報を記載しております。
エマルジョン型離型剤 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エマルジョン型離型剤 1kg
離型剤 KS61-100
一般型取り用シリコーンゴム
シリコーンオイル(耐寒用)
シリコーンスプレー 420ml 使用温度範囲 -50~180℃
電気・絶縁シール用オイルコンパウンド
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格4,8821,34611,48716,9371,5682,573
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類缶・ボトルチューブ缶・ボトル缶・ボトルスプレーチューブ
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
乳白色灰白透明透明
トラスココード161-2320353-9105423-0051492-1321126-1231353-9113
質量(g)1000.01001300.01200343.000100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト