ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

VHB構造用接合テープ Y-4924

通常単価(税別)
6,244
税込単価
6,868
通常出荷日:1日目

【特長】・片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能な...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

Y-4924-20X10-1P
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y-4924-20X10-1Pの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面)
ホワイト
JANコード
4589492600470
トラスココード
161-5569
質量(g)
125.000
使用温度範囲(℃)
-20~150
紙管サイズ(mm)
76.2

型番リスト

表示件数
型番
Y-4924-20X10-1P
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,244
( 6,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側にシリコーン系粘着剤がついているため、従来接着できなかったシリコーンゴムなどが接着可能なVHBテープです。
【用途】
・シリコーン材料の固定。
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4924の型番Y-4924-20X10-1Pのページです。 型番Y-4924-20X10-1Pに関する仕様情報を記載しております。
VHB構造用接合テープ Y-4924のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB構造用接合テープ Y-4924
VHB構造用接合テープ Y-4905J
300x200mm 構造用両面接合シート(透明タイプ)
VHBテープ LSE110WF
超強力両面テープ塩化ビニル用
パイオラン カーペット固定用両面テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコスリーエムジャパン日東電工ダイヤテックス
通常価格6,2445,4432,7008,1466991,346
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.40.511.10.170.25
テープ幅(mm)2020300192050
テープ長さ(m)10110.2102020
基材アクリルアクリルアクリルアクリル不織布ポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト