17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHB構造用接合テープ Y-4914

通常単価(税別)
5,49210,409
税込単価
6,04111,450
通常出荷日:1日目

【特長】・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。・接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
12
4589492600418
161-2551
1個
19
4589492600425
161-2552
1個
25
4589492600432
161-2553
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,492
( 6,041 )
1日目
8,797
( 9,677 )
1日目
10,409
( 11,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VHBテープの中で一番高い接合力のテープです。
・接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
・反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます。
・シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です。
【用途】
・金属同士の接合に。
・リベットや溶接などの機械的固定の代替に。
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHB構造用接合テープ Y-4914のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ロゴプレートの貼付け
4
満足度:4.0
単純にデータ上の粘着力だけならY4920の方が強いですが、こちらの方が厚みが少ないのでネームプレートの貼付けに使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB構造用接合テープ Y-4914
VHB構造用接合テープ Y-4950
VHB構造用接合テープ Y-4924
VHB構造用接合テープ Y-4905J
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格5,492-8,772 -6,2445,4436,36386,902 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.251.140.40.51.140.4
テープ長さ(m)333310111033
基材アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力27N/10mm-18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面)25N/10mm41N/10mm40N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト