17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-100 スーパーロックフック

通常単価(税別)
20,67123,689
税込単価
22,73826,058
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・敷鉄板吊り安全フック。・ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。【用途】・敷鉄板吊りに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    合金鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

基本使用荷重(t)

マスターリンク短辺内径寸(mm)a

マスターリンク直径寸φ(mm)d

マスターリンク長辺内寸(mm)p

JANコード

トラスココード

全長(mm)

フック幅(mm)

フック部高さ(mm)

最小発注数量
2000
2
-
-
-
4713436285793
161-3000
177
30
290
1個
3000
3
177
30
290
4713436285809
161-3001
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,671
( 22,738 )
2日目
23,689
( 26,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・敷鉄板吊り安全フック。
・ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
【用途】
・敷鉄板吊りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-100 スーパーロックフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-100 スーパーロックフック
G-100 ENマスターリンク
コラムロックSF型
G-100 マスターリンク(アイタイプ) X-003
G-100 ENサブリンク付きマスターリンク
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGG
メーカーYOKEYOKE象印YOKEYOKEキトー
通常価格20,671-1,552 -89,358 -10,290 -5,475 -2,851 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜4日目
商品タイプその他その他スリングスリングその他-
質量(g)3500.0-----
材質1合金鋼合金鋼-鍛造合金鋼合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト