17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G-100 ENマスターリンク

通常単価(税別)
1,43822,887特別価格
税込単価
1,58225,176特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。・EN、AMSE等国際規格に準拠しています。...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 使用荷重(Kg)

  • 基本使用荷重(t)

  • 適合チェーン線径(mm)1本吊

  • 適合チェーン線径(mm)2本吊

  • マスターリンク短辺内径寸(mm)a

  • マスターリンク直径寸φ(mm)d

  • マスターリンク長辺内寸(mm)p

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(Kg)

基本使用荷重(t)

適合チェーン線径(mm)1本吊

適合チェーン線径(mm)2本吊

マスターリンク短辺内径寸(mm)a

マスターリンク直径寸φ(mm)d

マスターリンク長辺内寸(mm)p

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2800
2.8
7/8
6
60
13
110
4713037057492
300.0
161-2973
4個
4000
4
10
7/8
60
16
110
4713037057508
500.0
161-2974
4個
6700
6.7
13
10
75
19
135
4713037057515
900.0
161-2975
4個
8500
8.5
13
10
90
22
160
4713037057522
1500.0
161-2976
4個
11500
11.5
16
13
100
28
180
4713436283379
2700.0
161-2977
4個
17000
17
20
16
110
32
200
4713037057546
3900
161-2978
1個
25100
25.1
22
20
140
36
260
4713037057553
6300.0
161-2979
1個
38300
38.3
26
22
180
45
300
4713037057560
11800.0
161-2980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
4日目
1,720
( 1,892 )
1日目
2,201
( 2,421 )
4日目
2,950
( 3,245 )
1日目
4,540
( 4,994 )
1日目
7,295
( 8,025 )
4日目
12,083
( 13,291 )
4日目
22,887
( 25,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
・EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
【材質】
・合金鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G-100 ENマスターリンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G-100 ENマスターリンク
G-100 ENサブリンク付きマスターリンク
G-100 マスターリンク(アイタイプ) X-003
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 1本吊用
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 2本吊用
G-100 チェーン長調節サブリンク付きマスターリンク(ピンタイプ) 4本吊用
メーカーYOKEYOKEYOKEYOKEYOKEYOKE
通常価格1,438-5,125 -10,290 -9,921 -11,120 -22,992 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他その他スリングスリングスリングスリング
材質1合金鋼合金鋼鍛造合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト