ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5

通常単価(税別)
2,568
税込単価
2,825
通常出荷日:1日目

【特長】・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。・オーバルシェイプです。【用途】・土建作業など【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    工具接続コード
  • 材質詳細
    7075 アルミニウム
  • 全長 (mm)
    105
  • 幅 (mm)
    56
  • 色詳細
  • ロック
    3点オートロック
  • 破断強度 (kN)
    25
  • JANコード
    9006381010134
  • トラスココード
    149-2285
  • 質量 (g)
    98

ご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

型番:

KA35B3-G-ID
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KA35B3-G-IDの仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質詳細
7075 アルミニウム
全長(mm)
105
幅(mm)
56
色詳細
ロック
3点オートロック
破断強度(kN)
25
JANコード
9006381010134
トラスココード
149-2285
質量(g)
98

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA35B3-G-ID
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,568
( 2,825 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
・オーバルシェイプです。
【用途】
・土建作業など
【材質】
・7075 アルミニウム

ご注意

  • 落下防止器具ではありません。
  • 必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
  • 製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5の型番KA35B3-G-IDのページです。 型番KA35B3-G-IDに関する仕様情報を記載しております。
カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ OVALO 3点オートロック 線径12.5
ねじロック付カラビナ 線径10.5
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 シルバー
TRUSCO カラビナ 線径5mmX50mm D型 ゴールド
123 カラビナ ステン12
123 カラビナ スーパー12
メーカーALPINトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山伊藤製作所伊藤製作所
通常価格2,5681,4802012016,6635,879
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード工具接続コード
材質詳細7075 アルミニウム-----
全長(mm)105-----
幅(mm)56-----
色詳細-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト