17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付金具 抱え込み式 2個1セット

通常単価(税別)
2,858
税込単価
3,144
通常出荷日:1日目

防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部...

詳細を確認
  • タイプ
    その他
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    抱え込み式
  • 適合本体
    NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
  • JANコード
    4571328418595
  • トラスココード
    148-7004
  • 質量(g)
    500.000

型番:

NC-564
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-564の仕様・寸法情報

タイプ
その他
商品タイプ
関連商品
その他
オプション
詳細タイプ
抱え込み式
適合本体
NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
JANコード
4571328418595
トラスココード
148-7004
質量(g)
500.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-564
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,858
( 3,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付金具 抱え込み式 2個1セットの型番NC-564のページです。 型番NC-564に関する仕様情報を記載しております。
取付金具 抱え込み式 2個1セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付金具 抱え込み式 2個1セット
取付金具 挟み込み式
ポール固定金具 (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)
防水延長コード (LED看板照明灯EA815LS-1/-2用)
センサーライト用 クランプセット
非常用標識用リモコン FRC-1833T
メーカー日機日機エスコエスコオーム電機(ライト)東芝ライテック
通常価格2,8582,8693,3662,531 -40826,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
タイプその他---その他-
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
詳細タイプ抱え込み式バイス----
適合本体NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)NLS05S/15/20シリーズ、G-S75----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト