17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器

通常単価(税別)
17,925
税込単価
19,718
通常出荷日:1日目

【特長】・ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

QC330ZR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QC330ZRの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
7391736383035
質量(g)
1300.0
トラスココード
138-3686
高さ(mm)
105
幅(mm)
180
種類
充電器
消費電力(VA)
330
長さ(mm)
180
電圧(V)
-
電源(V)
AC100~240
容量(Ah)
-
充電時間
-

絞り込み条件

  • 充電時間

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
QC330ZR

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

種類

消費電力(VA)

長さ(mm)

電圧(V)

電源(V)

容量(Ah)

充電時間

最小発注数量
7391736383035
138-3686
105
180
充電器
330
180
-
AC100~240
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,925
( 19,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器の型番QC330ZRのページです。 型番QC330ZRに関する仕様情報を記載しております。
ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスクバーナのバッテリーシリーズ専用電池パック・充電器
ブリザードCL専用充電器専用充電器・バッテリー
エアークリーナ JAC-3用 オプション
業務用掃除機(乾式・衝撃吸収タイプ)合成繊維フィルターバッグ
サイクロンアタッチメント
高機能フィルタEX
メーカーゼノアディバーシー日本ニューマチック工業ケルヒャーマキタマキタ
通常価格17,92524,3002,097 -4,6873,039861
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜2日目9日目8日目
商品タイプその他その他その他そうじ機その他その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)1300.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト