17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m

通常単価(税別)
65,085
税込単価
71,594
通常出荷日:1日目

【特長】・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。・樹脂、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 材質1
    インペラ:樹脂
  • 材質2
    主軸:SUS304(接液部)
  • 材質3
    ケーシング:樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    6

型番:

WUO4-505-0.4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WUO4-505-0.4Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
50
全揚程(m)
9.2
トラスココード
161-3312
質量(g)
9200.0
材質1
インペラ:樹脂
材質2
主軸:SUS304(接液部)
材質3
ケーシング:樹脂
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
6
電流(A)
7.2

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 口径(mm)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電源(V)

  • 電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WUO4-505-0.4S

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

口径(mm)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源(V)

電流(A)

最小発注数量
50
9.2
161-3312
9200.0
50
50
0.4
単相100
7.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,085
( 71,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。
・樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。
・異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
【用途】
・汚水・汚物・湧き水の排水用。
・ピット排水用。
・浄化槽排水用。
【材質】
・インペラ:樹脂
・主軸:SUS304(接液部)
・ケーシング:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10mの型番WUO4-505-0.4Sのページです。 型番WUO4-505-0.4Sに関する仕様情報を記載しております。
排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
排水用樹脂製水中ポンプ(汚物用)非自動型/全揚程5.2~10m
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) 自動型
海水用水中ポンプ(チタン&樹脂製) 非自動型
樹脂製汚物用水中ハイスピンポンプ"PU型"(自動交互内蔵形)
樹脂製雑排水用水中ハイスピンポンプ"PN型"(自動交互内蔵形)
一般工事排水用水中ポンプ KRS型(非自動運転形)
メーカー川本製作所川本製作所川本製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格65,08555,959 -102,83555,500 -50,500 -226,829 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目〜2日目〜2日目
商品タイプ電動式電動式電動式渦巻式渦巻式電動式
材質1インペラ:樹脂インペラ:樹脂インペラ:樹脂---
材質2主軸:SUS304(接液部)主軸:SUS304(接液部)主軸:チタン(接液部)---
材質3ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂ケーシング:樹脂---
電源コード長さ(m)666---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト