17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール

通常単価(税別)
16,76723,029
税込単価
18,44425,332
通常出荷日:8日目

【特長】・プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 厚み (mm)
    1.5
  • 長さ (m)
    50
  • 材質1
    ポリプロピレン

ご注意

  • 個人宅への配送はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1250
4989999100853
16000.0
161-2543
1個
910
4989999100846
12000.0
161-2542
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,029
( 25,332 )
8日目
16,767
( 18,444 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックダンボールシートに熱罫線加工を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの梱包に適しています。
・折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
【用途】
・緩衝材、保護材、養生材として。

ご注意

  • 個人宅への配送はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 熱罫線入りプラダンロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 熱罫線入りプラダンロール
緩衝材 クッションペーパー
PE梱包クロスナチュラル
PE難燃クロス
巻き段ボール 中芯タイプ
巻クラフト紙
メーカートラスコ中山トラスコ中山萩原工業萩原工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,767-82025,53229,0368,3201,160
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートクロス(織物素材)クロス(織物素材)--
厚み(mm)1.5-0.220.12--
長さ(m)502501001005030
材質1ポリプロピレンクラフト紙 100%--表:ライナー紙クラフト紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロス・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト