ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 Uボンド

通常単価(税別)
4,295
税込単価
4,725
通常出荷日:4日目

【特長】・一液ウレタン系接着剤です。【用途】・フリーデリ施工用の専用接着剤に。【材質】・一液ウレタン系...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 容量(L)
    0.4
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    160-1589
  • 材質1
    一液ウレタン系接着剤

ご注意

  • フリーデリ施工用専用です。

型番:

TG-UB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TG-UBの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
容量(L)
0.4
質量(g)
4000.0
トラスココード
160-1589
材質1
一液ウレタン系接着剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TG-UB
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,295
( 4,725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一液ウレタン系接着剤です。
【用途】
・フリーデリ施工用の専用接着剤に。
【材質】
・一液ウレタン系接着剤
【セット内容】
・取扱説明書

ご注意

  • フリーデリ施工用専用です。

商品担当おすすめ

  • シリコーンシーラント 8060プロ 画像
  • ラインテープ 画像

    ミスミ

    ラインテープ

    粘着力が強く、耐摩耗性、耐久性に優れたラインテープ。室内、構内の区画ライン標示に最適

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 Uボンド の型番TG-UBのページです。 型番TG-UBに関する仕様情報を記載しております。
積水 Uボンド のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 Uボンド
積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ
線形誘導標 アローライト AL4-T
フロア誘導サイン
視線誘導標 ビッグライト BLN-HEAD-T
建設業許可標識(H板)
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂積水樹脂杉田エース
通常価格4,2953,86524,85363217,8501,467
通常出荷日4日目5日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他標示ケース
表示内容その他その他矢印矢印-その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
容量(L)0.4-----
質量(g)4000.0240.0001600.0-2000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト