ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ

積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ  FRD-W-WY-N-T
通常単価(税別)
3,865
税込単価
4,252
通常出荷日:5日目

【特長】・支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。【用途】・支柱・縁石用の夜間視線誘導標に。【材質...

詳細を確認
  • 施工には同梱のSUS固定バンド(φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。

型番:

FRD-W-WY-N-T
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRD-W-WY-N-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
その他
高さ(mm)
79
取付仕様詳細
当社Uボンド接着剤
色詳細
白黄
質量(g)
240.000
トラスココード
153-2022
材質1
反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)

型番リスト

表示件数
型番
FRD-W-WY-N-T

色詳細

トラスココード

材質1

最小発注数量
白黄
153-2022
反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865
( 4,252 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
【用途】
・支柱・縁石用の夜間視線誘導標に。
【材質】
・反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)
【セット内容】
・仮設施工用両面テープ
・取扱説明書

ご注意

  • 施工には同梱のSUS固定バンド(φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ の型番FRD-W-WY-N-Tのページです。 型番FRD-W-WY-N-Tに関する仕様情報を記載しております。
積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 フリ-デリ 片面白 接着タイプ
線形誘導標 アローライト AL4-T
フロア誘導サイン
積水 Uボンド
方向板
アーバンスタンド 無地
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂三甲シンエイ
通常価格3,86524,8536324,2958,73048,343
通常出荷日5日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプその他その他その他その他表示スタンド表示スタンド
表示内容その他矢印矢印その他矢印その他
取付仕様その他その他その他その他--
その他その他-レッド/ホワイトその他
高さ(mm)79-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト