17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 フリ-デリ 片面白 固定バンドタイプ  FRD-S-W-B-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

積水 フリ-デリ 片面白 固定バンドタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FRD-S-W-B-T

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
・特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。
【用途】
・支柱・縁石用の夜間視線誘導標
【材質】
・反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)

【セット内容】
・SUS固定バンド1本(φ60.5~139.8mm用)
・仮設施工用両面テープ
・取扱説明書

ご注意

  • 施工には同梱のSUS固定バンド(φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
その他
高さ(mm)
79
取付仕様詳細
同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)
色詳細
質量(g)
240.000
トラスココード
153-2019
材質1
反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト