17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック

通常単価(税別)
10,626
税込単価
11,689
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量穴あきフックを採用しています。・小型巻取式を採用しています。

型番:

NO.MA-455R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.MA-455Rの仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
タイプ
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4962087405726
トラスココード
161-1728
フック口開き(mm)
53
ランヤード寸法 幅(mm)
17
ランヤード寸法 長さ(mm)(フック含む)
1650
質量(g)
850.000
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.MA-455R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,626
( 11,689 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量穴あきフックを採用しています。
・小型巻取式を採用しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フックの型番NO.MA-455Rのページです。 型番NO.MA-455Rに関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード
傾斜面墜落防止用ロリップ(ライフライン用)KS21-1S
傾斜面用ロリップ(ライフライン用)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所藤井電工藤井電工
通常価格10,6265,6668,50212,723 -9,50815,007
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)仮設器材仮設器材
タイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプ--
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード-
胴ベルト

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト