ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)

通常単価(税別)
5,666
税込単価
6,233
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量穴あきフックを採用しています。・三ツ打ちナイロンロープ12mm径ロープを採用しています。

詳細を確認

型番:

NO.FGHD-88
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.FGHD-88の仕様・寸法情報

商品種類
ランヤード(フルハーネス用)
タイプ
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4962087405696
トラスココード
161-1726
フック口開き(mm)
53
ランヤード寸法 幅(mm)
12
ランヤード寸法 長さ(mm)(フック含む)
1650
質量(g)
790.000
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.FGHD-88
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,666
( 6,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量穴あきフックを採用しています。
・三ツ打ちナイロンロープ12mm径ロープを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)の型番NO.FGHD-88のページです。 型番NO.FGHD-88に関する仕様情報を記載しております。
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
墜落制止用器具 フルハーネス用ランヤード
傾斜面墜落防止用ロリップ(ライフライン用)KS21-1S
傾斜面用ロリップ(ライフライン用)
メーカートーヨーセフティートーヨーセフティートーヨーセフティー谷沢製作所藤井電工藤井電工
通常価格5,6668,50210,62612,723 -9,50815,007
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)ランヤード(フルハーネス用)仮設器材仮設器材
タイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ--
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード-
胴ベルト

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト