17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スタンディングサポート フォールディング

通常単価(税別)
20,265
税込単価
22,292
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる立作業の身体負担を軽減するワークスタンドです【用途】・ラインコンベヤ作業に・レジ打ち...

詳細を確認
  • 取扱説明書をよくお読みください
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

最小発注数量
-
161-3793
4901749395029
1個
シルバー
161-3794
4901749395814
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,265
( 22,292 )
1日目
20,265
( 22,292 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる立作業の身体負担を軽減するワークスタンドです
【用途】
・ラインコンベヤ作業に
・レジ打ちに
・警備などに
・最大使用者体重目安:100kg
【材質】
・スチール、ビニールレザー

ご注意

  • 取扱説明書をよくお読みください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンディングサポート フォールディングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンディングサポート フォールディング
セブンポーズチェア
作業用チェア ツイストスツールラフレシア Kモーション
ムーブスマート
ベストワークチェア
プロワークチェア(スウィング機能なし)
メーカールネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウルネセイコウ
通常価格20,26534,336 -29,77515,777 -13,21517,539
通常出荷日1日目1日目8日目1日目4日目1日目
種類その他肘なし-肘なし肘なし肘なし
材質1スチール、ビニールレザー脚部:スチール、樹脂キャップ座部:ポリエステル脚部:スチール、樹脂キャップ座部:パンチングメタル座部:ビニールレザー
質量6.8kg6.4kg5.6kg5.0kg4.4kg7.1kg
奥行(mm)510260~670330---
幅(mm)425440330---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト