17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ

TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ

通常単価(税別)
2,025
税込単価
2,228
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。【用途】・軽量ボルトレス棚TSU...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TSUG100-6HA-OR

TRUSCO TSUG型用支柱 図面

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

材質2

材質3

品名

最小発注数量
124-7355
4989999939361
表面処理:メラミン焼き付け塗装
ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)
軽量ボルトレス棚TSUG型用支柱(高さ1800タイプ用)黒
4個
オレンジ
161-0549
4989999028645
表面処理:粉体塗装
ベース:ポリプロピレン
軽量ボルトレス棚TSUG型用支柱(高さ1800タイプ用)オレンジ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025
( 2,228 )
1日目
2,025
( 2,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ボルトレス棚TSUG型高さ1800mmタイプ用支柱です。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装
・ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TSUG型用支柱 オレンジ
TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビーム
M3型中量棚用アップベースセット
金型ラック 単体型
金型ラック 連結型
メタルラック用マガジンラック
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマ
通常価格2,02528,9034,934117,899107,3721,340
通常出荷日1日目4日目1日目18日目18日目2日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)その他
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
間口(mm)40897.570980900305
奥行(mm)402390640640110
高さ(mm)18006010021202120270

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト