ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヒシ S型コンテナ 2.6L~56.3L |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ) |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
アステージ なんでもトレー |
|
サカエ ステンレス天板(SUS304) |




【特長】・棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。【用途】・軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,210円4,168円 ( 4,585円 ) | 1日目 |
6,753円6,431円 ( 7,074円 ) | 1日目 |
5,140円4,894円 ( 5,383円 ) | 1日目 |
【特長】
・棚1段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
【材質】
・本体:スチール
【セット内容】
・棚板
・棚受け×2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止バー
0通常価格(税別):2,924円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~