17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)

通常単価(税別)
30,14530,839
税込単価
33,16033,923
通常出荷日:14日目~18日目

【特長】・キャスターとハンドルがセットになっています。・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。・TU...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 奥行 (mm)
    934
  • 高さ (mm)
    180.2
  • オイスターホワイト
  • 材質1
    ベース:スチール
  • 材質2
    表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
  • 材質3
    車輪:ゴム

ご注意

  • 最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
  • TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 適合

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

適合

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1266
奥行900mm間口1200mm用
171-7355
4989999306910
18000.0
1個
1566
奥行900mm間口1500mm用
171-7359
4989999306927
18300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,145
( 33,160 )
14日目
30,839
( 33,923 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターとハンドルがセットになっています。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
・TUG型用キャスターユニットです。
【用途】
・移動用棚として。
【材質】
・ベース:スチール。
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
・車輪:ゴム
【セット内容】
・キャスターベース×2、キャスター(固定)×2、水平ブレース×1、キャスター(自在ストッパー付)×2、ハンドル×2、取付ボルトM10×12

ご注意

  • 最大積載質量500kg/台、ラック本体高さ1800mm以下でお使いください。
  • TUG200シリーズ(段荷重200kg)にはご使用になれません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行450mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行750mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格30,145-25,932 -28,003 -27,236 -25,2859,675
通常出荷日14日目〜18日目〜18日目〜19日目14日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプションその他
奥行(mm)934484784634571120
高さ(mm)180.2180.2180.2180.22100330
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトネオグレーネオグレー
材質1ベース:スチールベース:スチールベース:スチールベース:スチール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト