17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TSUG型専用ベースプレート TSUG-KBA-BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO TSUG型専用ベースプレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TSUG-KBA-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量ボルトレス棚TSUG型を床固定する際に使用します。
【用途】
・軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
【材質】
・スチール
・表面処理:粉体塗装
【セット内容】
・固定用ベース×1個
・レベル調整用ライナー(66mm×85mm×1t)×2枚
・支柱取付ボルトM16×13mm×2個
・グリップアンカーCT-830×1本
・平ワッシャー×1個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
66
奥行(mm)
85
高さ(mm)
20.5
ブラック
トラスココード
161-0551
JANコード
4989999028706
質量(g)
320.0
材質1
スチール
材質2
表面処理:粉体塗装
均等積載量(kg)
100

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト