17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B

通常単価(税別)
12,621
税込単価
13,883
通常出荷日:1日目

【特長】・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識(床用)
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 横 (mm)
    450
  • 厚さ (mm)
    0.9
  • 取付仕様詳細
    貼付タイプ
  • 縦 (mm)
    300
  • 表示内容詳細
    とまれ STOP
  • 質量 (g)
    100
  • 材質1
    基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系
  • JANコード
    4953871217847
  • トラスココード
    160-2623

型番:

RHN4530B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RHN4530Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識(床用)
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
横(mm)
450
厚さ(mm)
0.9
取付仕様詳細
貼付タイプ
縦(mm)
300
表示内容詳細
とまれ STOP
質量(g)
100
材質1
基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
材質2
粘着剤:ゴム系
JANコード
4953871217847
トラスココード
160-2623

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RHN4530B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,621
( 13,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。
【用途】
・石・タイル・アスファルト・コンクリート等あらゆる床材に。
【材質】
・基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
・粘着剤:ゴム系

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称Bの型番RHN4530Bのページです。 型番RHN4530Bに関する仕様情報を記載しております。
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 指差呼称B
流体方向標示板
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-203L
接地極標示板(国土交通省仕様)
JIS安全標識(警告)「危険 高電圧」 JA-219L
消防標識 消火栓(平リブタイプ)
メーカー日東エルマテリアル日本緑十字社日本緑十字社アイマーク日本緑十字社ユニット
通常価格12,6211,049 -1,5414,9281,31113,009
通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目1日目6日目
商品タイプ安全標識(床用)安全標識安全標識その他安全標識安全標識
材質(本体)その他塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他塩化ビ二―ル(PVC)アルミ
表示内容その他その他高電圧その他高電圧その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
横(mm)450-----

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト