ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F

通常単価(税別)
13,060
税込単価
14,366
通常出荷日:1日目

【特長】・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 横(mm)
    450
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 取付仕様詳細
    貼付タイプ
  • 縦(mm)
    300
  • 表示内容詳細
    撮影禁止
  • JANコード
    4953871218400
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    160-2628
  • 材質1
    基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨します。

型番:

RHN4530F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RHN4530Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
取付仕様
その他
横(mm)
450
厚さ(mm)
0.9
取付仕様詳細
貼付タイプ
縦(mm)
300
表示内容詳細
撮影禁止
JANコード
4953871218400
質量(g)
100.000
トラスココード
160-2628
材質1
基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
材質2
粘着剤:ゴム系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RHN4530F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,060
( 14,366 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材に耐候性に優れたポリウレタンを使用しているため、傷や摩耗に強く永くご使用頂けます。
【用途】
・石・タイル・アスファルト・コンクリート等あらゆる床材に貼る事が出来ます。
【材質】
・基材:耐候性ポリウレタン、アルミ
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 専用プライマーの使用を推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止Fの型番RHN4530Fのページです。 型番RHN4530Fに関する仕様情報を記載しております。
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 撮影禁止F
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 足元注意H
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 ストップE
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意C
路面標示ノンスリップシート(高耐久)450X300 段差注意D
蓄光路面標示ノンスリップシート(高耐久)40X210 階段用L6
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格13,06012,62112,08212,08212,7343,288
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
取付仕様その他その他その他その他その他その他
横(mm)450450450450450210
厚さ(mm)0.90.90.90.90.91.1
取付仕様詳細貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト