17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

旭 液状ガスケット

通常単価(税別)
2,087
税込単価
2,296
通常出荷日:4日目

【特長】・燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。・固まらないので組み立て時間...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~250
  • 材質1
    ポリエステルウレタン

ご注意

  • 酸素システム、塩素、強酸化物のシール剤としては使用しないでください。

型番:

0892
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0892の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
使用温度範囲(℃)
-50~250
容量(ml)
40
JANコード
4562281592286
質量(g)
60.000
トラスココード
138-3625
材質1
ポリエステルウレタン
容量(g)
40
容量(kg)
0.04
容量(L)
0.04
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
08920892

容量(ml)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容量(g)

容量(kg)

容量(L)

最小発注数量
40
4562281592286
60.000
138-3625
40
0.04
0.04
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。
・固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
・最短10分で即シール
・固まらない液状ガスケット
【用途】
・燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに。
【材質】
・ポリエステルウレタン

ご注意

  • 酸素システム、塩素、強酸化物のシール剤としては使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旭 液状ガスケットの型番0892のページです。 型番0892に関する仕様情報を記載しております。
旭 液状ガスケットのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト