ファクトリーサプライ用品技術窓口

低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz

通常単価(税別)
58,03055,598
税込単価
63,83361,158
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを実現しました。・呼び水不...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    120
  • 全揚程 (m)
    8
  • トラスココード
    149-2881
  • 質量(g)
    11100.0
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    60
  • 出力(kW)
    0.48
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 電流(A)
    6.5
  • 異物通過径(mm)
    6
  • 液温(℃)
    0~40℃
  • 使用可能水質
    清掃水・床水・溜水

ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約1.8l)

型番:

LSRE2.4S-60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LSRE2.4S-60HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
120
全揚程(m)
8
トラスココード
149-2881
質量(g)
11100.0
口径(mm)
50
周波数(Hz)
60
出力(kW)
0.48
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
5
電流(A)
6.5
異物通過径(mm)
6
液温(℃)
0~40℃
使用可能水質
清掃水・床水・溜水

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LSRE2.4S-60HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,03055,598
( 61,158 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプ底部より10mm水があれば揚水が可能で連続運転最低水位5mmを実現しました。
・呼び水不要タイプです。
・砂・泥などによるロックに強くさらにFCD材の約3倍の耐摩耗性を誇る耐水性特殊ウレタンゴム製ハイスピン羽根車を採用しています。
・底部ストレーナが目づまりしてもゴムベローズの働きで側面スリットより吸水が可能です。
・底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形です。
・ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
【用途】
・低水位排水用。
・一般建築工事の床水排水用。
・マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。
・一般的残水排水用。

ご注意

  • 運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約1.8l)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hzの型番LSRE2.4S-60HZのページです。 型番LSRE2.4S-60HZに関する仕様情報を記載しております。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hzのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz
残水吸排水用スイープポンプ 60Hz
低水位排水用水中ハイスピンポンプ
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ HSDE型(自動運転形)
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格58,030113,18159,18941,87230,80253,372 -
通常出荷日4日目2日目2日目1日目〜5日目2日目〜
商品タイプ電動式電動式-電動式-電動式
吐出量(l/min)12055120120MAX280100
全揚程(m)87.888MAX9.59
トラスココード149-2881149-2880467-9482-467-9431-
質量(g)11100.018500.011100.010500.01400014600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト