17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スノーパック 保冷剤 不織布タイプ【30~600個入り】

通常単価(税別)
3,1718,528
税込単価
3,4889,381
通常出荷日:4日目

【特長】・和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。・また見た目の高級感も...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 材質1
    内容物:水・高吸水性ポリマー
  • 材質2
    フィルム:不織布・レーヨンフィルム

ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

厚さ(mm)

縦(mm)

質量(g)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
170
20
120
200.000
148-8618
4978797600283
1パック

70個入り

230
25
160
500.000
148-8619
4978797600290
1パック

30個入り

75
10
75
30.000
148-8620
4978797600269
1パック

600個入り

105
20
75
50.000
148-8621
4978797600276
1パック

300個入り

100
85
75
40.000
148-8622
4978797600375
1パック

300個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,166
( 6,783 )
4日目
4,812
( 5,293 )
4日目
8,528
( 9,381 )
4日目
5,232
( 5,755 )
4日目
3,171
( 3,488 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。
・また見た目の高級感もアップ。
【用途】
・生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。
【材質】
・内容物:水・高吸水性ポリマー
・フィルム:不織布・レーヨンフィルム

ご注意

  • 食品ではありませんので、食べないで下さい。
  • 破れの原因になりますので、尖った物・鋭利な物にご注意ください。
  • 内容物が流出した場合、水で洗い流してください。
  • 処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スノーパック 保冷剤 不織布タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スノーパック 保冷剤 不織布タイプ
スノーパック 保冷剤 レギュラータイプ
スノーパック 保冷剤 ミニサイズタイプ
スノーパック 保冷剤 スタンダードタイプ
不織布タイプ保冷バッグ
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
メーカー三重化学工業三重化学工業三重化学工業三重化学工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,171-3,906 -4,425 -4,971 -750270 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ保冷剤保冷剤保冷剤保冷剤保冷容器保冷剤
材質1内容物:水・高吸水性ポリマー内容物:水・高吸水性ポリマー・CMC内容物:水・CMC内容物:水・高吸水性ポリマー--
材質2フィルム:不織布・レーヨンフィルムフィルム:ナイロンフィルム:ナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト