ファクトリーサプライ用品技術窓口

YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス

通常単価(税別)
6,5786,264
税込単価
7,2366,890
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・成形品の面の凹凸、塗装ムラを見やすくする高視認レンズです。・ウルトラレンズとは、特定の色域を...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • レンズ色
    ブルー
  • フレーム色
    ブルー
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4984013102363
  • トラスココード
    137-5794
  • 高さ(mm)
    65
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    49
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • 材質3
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm)
    163
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • テンプル色
    ブルー
  • ツル調整

型番:

CV-737
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CV-737の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
傷防止
レンズ色
ブルー
フレーム色
ブルー
角度調整
ノーズパッド
-
JANコード
4984013102363
トラスココード
137-5794
高さ(mm)
65
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
49
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
材質3
クッションバー:エラストマー
幅(mm)
163
防傷加工
防曇加工
テンプル色
ブルー
ツル調整
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CV-737
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5786,264
( 6,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・成形品の面の凹凸、塗装ムラを見やすくする高視認レンズです。
・ウルトラレンズとは、特定の色域を強調することで対象物をくっきりとみせ、視認性を向上させる機能レンズです。
・レンズの色調は薄いブルー色ですが、レンズを通しての色調は無彩色です。
・防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付きです。
・フレーム枠の角度を調整できます。
・大型メガネやマスクの併用が可能です。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ナイロン
・クッションバー:エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラスの型番CV-737のページです。 型番CV-737に関する仕様情報を記載しております。
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YAMAMOTO 一眼型セーフティ オーバーグラス
一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
一眼型セーフティグラス オーバーグラスタイプ
二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス(ノンスリップラバー付)
一眼型保護メガネ PRO
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
通常価格6,5784,063 -1,207 -2,8411,5772,086
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット-
傷防止
レンズ色ブルークリアクリアクリアクリアクリア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト