ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル用ベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,219
税込単価
5,741

【特長】・抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコーン製ベルトです。・ゴー...

詳細情報を確認する
  • 形状
    ゴーグル
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ゴールグ型用シリコーンベルト
  • 適合機種
    SS-7000CL、YG-6100RCL、YG-6000
  • JANコード
    4984013100888
  • トラスココード
    137-5790
  • 質量(g)
    57.000
  • 材質1
    プラスチック、シリコーン

型番:

YGB-231-QB-SET
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • 57g(2ヶ)
    • 材質/プラスチック、シリコーン(ベルト)
    • ベルトロックアジャスターパーツ、回転パーツ、YCPクリップ(回転パーツ固定用ホルダー)付き
    • 取付け可能モデル:YG931D-R、SS-7000、YG-6100R、YG-6000、YG-6000BB、YG-6000YCP、YG-5100DYCP、YG-5100D、YG-5100
      ※別売YG-5150用ジョイントパーツを取付けることにより可能

    YGB-231-QB-SETの仕様・寸法情報

    形状
    ゴーグル
    その他
    オプション
    詳細タイプ
    ゴールグ型用シリコーンベルト
    適合機種
    SS-7000CL、YG-6100RCL、YG-6000
    JANコード
    4984013100888
    トラスココード
    137-5790
    質量(g)
    57.000
    材質1
    プラスチック、シリコーン

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YGB-231-QB-SET
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,219
    ( 5,741 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコーン製ベルトです。
    ・ゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能です。
    【材質】
    ・プラスチック、シリコーン
    【セット内容】
    ・回転パーツ、ベルトロックアジャスターパーツ、YCPクリップ(回転パーツ固定ホルダー)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ゴーグル用ベルトの型番YGB-231-QB-SETのページです。 型番YGB-231-QB-SETに関する仕様情報を記載しております。
    ゴーグル用ベルトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴーグル用ベルト
    セーフティゴーグル(レンズカバー付) ティアオフレンズセット
    保護メガネ用トラップス
    二眼型保護メガネYM-2用スペアレンズ
    デミスト3 眼鏡レンズ曇り止め
    曇止剤 デミスト3
    メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学山本光学
    通常価格5,2191,6974808861,141943
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
    形状ゴーグルゴーグルその他二眼型メガネその他その他
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    詳細タイプゴールグ型用シリコーンベルト---ミストスプレータイプ-
    適合機種SS-7000CL、YG-6100RCL、YG-6000YGP-601-YM-2--
    JANコード498401310088849840138550474984013906411--4984013989780

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました