ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.06mm 601~620【1~50個入り】 |
|
コクゴ ポリ規格袋 ポリエチレン製 |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
131円 ( 144円 ) | 2日目 |
143円 ( 157円 ) | 1日目 |
151円 ( 166円 ) | 1日目 |
155円 ( 171円 ) | 1日目 |
169円 ( 186円 ) | 1日目 |
189円 ( 208円 ) | 2日目 |
215円 ( 237円 ) | 1日目 |
239円 ( 263円 ) | 1日目 |
251円 ( 276円 ) | 1日目 |
299円 ( 329円 ) | 1日目 |
365円 ( 402円 ) | 1日目 |
445円 ( 490円 ) | 1日目 |
585円 ( 644円 ) | 1日目 |
706円 ( 777円 ) | 1日目 |
1,023円 ( 1,125円 ) | 2日目 |
1,099円 ( 1,209円 ) | 1日目 |
1,254円 ( 1,379円 ) | 1日目 |
1,374円 ( 1,511円 ) | 1日目 |
1,672円 ( 1,839円 ) | 1日目 |
808円 ( 889円 ) | 2日目 |
【特長】
・厚み60ミクロンとしっかりしたシリーズです
・ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

コクゴ
パコールチャック袋
0通常価格(税別):156円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~