17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルフア専用極細ノズル【10個入り】

通常単価(税別)
228
税込単価
251
通常出荷日:1日目

【特長】・アロンアルフア[[R下]]の専用ノズルです。使用できる商品:“ボンドアロンアルフア”シリーズ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4901490056040
  • トラスココード
    146-8662
  • 質量(g)
    0.500
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 適合機種
    アロンアルフア
  • 適合本体
    アロンアルファ
  • 詳細色
    白色透明

ご注意

  • こちらの商品はアロンアルフアの専用ノズルです

型番:

05604
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

05604の仕様・寸法情報

その他
オプション
JANコード
4901490056040
トラスココード
146-8662
質量(g)
0.500
材質1
ポリエチレン
適合機種
アロンアルフア
適合本体
アロンアルファ
詳細色
白色透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
05604
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
228
( 251 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アロンアルフア[[R下]]の専用ノズルです。使用できる商品:“ボンドアロンアルフア”シリーズ・“ボンドアロンアルフアEXTRA”シリーズ(いずれもゼリー状を除く)
・少量塗布が可能で細かい部分の接着作業に最適な細かいタイプです。
【用途】
・細部の接着に。
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • こちらの商品はアロンアルフアの専用ノズルです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア専用極細ノズルの型番05604のページです。 型番05604に関する仕様情報を記載しております。
アロンアルフア専用極細ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンアルフア専用極細ノズル
ボンド アロンアルフアはがし隊
ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)
アロンアルフアプロ用 速効ゼリー状
コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613
ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2282641,0312,0301,0131,031
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
透明透明-透明透明
その他オプション-----
JANコード490149005604049014906051324901490320455490149005778849014903061384901490301454
トラスココード146-8662374-8359374-8375260-4876857-2400374-8367
質量(g)0.5001936202536
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト