17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)

通常単価(税別)
253,230
税込単価
278,553
通常出荷日:5日目

【特長】・高出力、低騒音モーターを搭載しています。【用途】・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。

詳細を確認
  • 最大ビット径(mm)
    260
  • 無負荷回転数(min⁻¹)
    900/450
  • ストローク(mm)
    488
  • 消費電力(W)
    2000
  • トラスココード
    161-5792
  • 全高 (mm)
    803
  • 質量 (kg)
    17.7
  • その他仕様
    取付ネジ:Aロット

型番:

TS-255
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TS-255の仕様・寸法情報

最大ビット径(mm)
260
無負荷回転数(min⁻¹)
900/450
ストローク(mm)
488
消費電力(W)
2000
トラスココード
161-5792
全高(mm)
803
質量(kg)
17.7
その他仕様
取付ネジ:Aロット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TS-255
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
253,230
( 278,553 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力、低騒音モーターを搭載しています。
【用途】
・電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)の型番TS-255のページです。 型番TS-255に関する仕様情報を記載しております。
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径210mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
ダイモドリル TSAシリーズ
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤエスコ
通常価格253,230220,006190,475137,320231,820220,220
通常出荷日5日目4日目4日目4日目5日目6日目
最大ビット径(mm)260210180130210210
無負荷回転数(min⁻¹)900/4501000/70085010001000/7001000/700
ストローク(mm)488348348335528348
消費電力(W)200019001700150019001900
トラスココード161-5792161-3330161-3329161-3328161-5791-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト