ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニスタンド

通常単価(税別)
2,883
税込単価
3,171
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。・様々なシールを使って区画整備にもご利用いただ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    表示スタンド
  • 材質(本体)
    ポリエチレン(PE)
  • その他
  • JANコード
    4978684090920
  • トラスココード
    149-1733
  • 質量(g)
    1170.000
  • 材質1
    スタンド本体:PE
  • 材質2
    土台(ポリ台):PE
  • 材質3
    土台(ポリ台)用蓋:PE
  • 奥行(mm)
    45
  • 間口(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    550
  • 色詳細
  • 表示内容詳細
    無地

ご注意

  • 表示シールは別売です。

型番:

SF-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-67の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
その他
JANコード
4978684090920
トラスココード
149-1733
質量(g)
1170.000
材質1
スタンド本体:PE
材質2
土台(ポリ台):PE
材質3
土台(ポリ台)用蓋:PE
奥行(mm)
45
間口(mm)
390
高さ(mm)
550
色詳細
表示内容詳細
無地

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-67
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,883
( 3,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで持ち運びに便利なサインボードです。
・様々なシールを使って区画整備にもご利用いただけます。
・プラスチック製で錆びないので、雨の日も安心です。
・表示スタンドと土台のセットです。
・取り付け簡単で、すぐに設置できます。
・土台に水または砂を入れると重石になります。
【用途】
・注意喚起や駐車場などに便利なサインボードです。
【材質】
・スタンド本体:PE
・土台(ポリ台):PE
・土台(ポリ台)用蓋:PE
【セット内容】
・本体
・土台(ポリ台)
・土台用蓋

ご注意

  • 表示シールは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスタンドの型番SF-67のページです。 型番SF-67に関する仕様情報を記載しております。
ミニスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスタンド
駐車禁止灯
LED方向板DX
表示シール 矢印
表示シール 足元注意
表示シール 清掃中
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格2,8832,29126,251635635635
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ表示スタンド表示スタンド表示スタンド表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
その他レッド/イエロー/ブラックレッド/ホワイト---
JANコード497868409092049786840877534978684800604497868409174349786840917504978684091767
トラスココード149-1733171-3370432-4765160-7779160-7780160-7781

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト