ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml

通常単価(税別)
3,161
税込単価
3,477
通常出荷日:1日目

【特長】・3液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • その他
  • JANコード
    4549395906734
  • トラスココード
    161-5935
  • 可使時間(分)
    10
  • 硬化時間(分)
    30
  • 粘度
    中粘度
  • 容量(ml)
    48.5
  • 質量(g)
    48.500
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 適合ノズル
    EPX H/L/NOZ
  • 適合ガン
    EPX P/A 2、EPX APP
  • 色詳細
    黄色半透明

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

DP110-CLE-48ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP110-CLE-48MLの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
その他
JANコード
4549395906734
トラスココード
161-5935
可使時間(分)
10
硬化時間(分)
30
粘度
中粘度
容量(ml)
48.5
質量(g)
48.500
材質1
主成分:エポキシ樹脂
適合ノズル
EPX H/L/NOZ
適合ガン
EPX P/A 2、EPX APP
色詳細
黄色半透明
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP110-CLE-48ML
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,161
( 3,477 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5mlの型番DP110-CLE-48MLのページです。 型番DP110-CLE-48MLに関する仕様情報を記載しております。
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
Scotch-Weld メタルグリップL専用ノズル
Scotch-Weld メタルグリップL用ビッグショットアプリケータ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,16128,39311,29729229219,899
通常出荷日1日目11日目1日目1日目2日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ--
その他---
JANコード454939590673445503092145484550309112639490169047517749016903646310051135081983
トラスココード161-5935555-1958835-8889324-1831820-2719820-2718
可使時間(分)101045---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト