ファクトリーサプライ用品技術窓口

Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

通常単価(税別)
7,3077,027
税込単価
8,0387,730
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 粘度
    高粘度
  • 容量(ml)
    50
  • 質量(g)
    50
  • 粘度(Pa・s)
    主剤80/硬化剤10
  • 適合ノズル
    EPX S/G/NOZ
  • 適合ガン
    EPX P/A 2
  • 色詳細
    オフホワイト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ミスミでは適合ガンの取り扱いはありません。

型番:

DP460-O/WHI-50ML
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

専用ノズルについてはこちらをご覧ください。

製品特長・仕様

製品名DP420DP460
基材エポキシ樹脂エポキシ樹脂
乳白色乳白色
特徴中程度の可使時間高剥離・高剪断強さ長さ可使時間高剥離・高剪断強さ
引張せん断接着強さMPa-55℃29.429.4
23℃29.429.4
80℃2.94.4
T型はく離接着強さ〔kN/m〕7.811.8
可使時間(25℃)20分60分
立ち上がり強度発現時間120分5時間
標準硬化時間12時間24時間
混合比率主剤:硬化剤2:12:1
粘度〔pa・s〕主剤/硬化剤80/1080/10
比重〔25℃〕主剤/硬化剤1.1/1.11.1/1.1
体積抵抗率〔Ω・m〕1.0×10165.6×1015
絶縁破壊電圧〔kv/mm〕2627
熱膨張係数(0~80℃)〔m/(m・k)〕0.9×10-40.6×10-4
熱伝導率〔W/(m・k)〕0.180.18
容量50ml50ml

DP460-O/WHI-50MLの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
JANコード
4549395906758
トラスココード
161-2456
可使時間(分)
60
硬化時間(分)
300
粘度
高粘度
容量(ml)
50
質量(g)
50
材質1
主成分:エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
主剤80/硬化剤10
適合ノズル
EPX S/G/NOZ
適合ガン
EPX P/A 2
色詳細
オフホワイト
用途
高強度タイプ、長い可使時間。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP460-O/WHI-50MLDP460-O/WHI-50ML

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(分)

材質1

用途

最小発注数量
4549395906758
161-2456
60
300
主成分:エポキシ樹脂
高強度タイプ、長い可使時間。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3077,027
( 7,730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
【用途】
・金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • ミスミでは適合ガンの取り扱いはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50mlの型番DP460-O/WHI-50MLのページです。 型番DP460-O/WHI-50MLに関する仕様情報を記載しております。
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
接着剤ボンドクイックメンダー30
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンセメダインコニシ
通常価格7,3073,16128,3932,9683,085 -5,148
通常出荷日1日目1日目11日目1日目1日目〜1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他その他その他
粘度高粘度中粘度----
容量(ml)5048.549045--
質量(g)5048.500761.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト