17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

通常単価(税別)
25,48326,820
税込単価
28,03129,502
通常出荷日:1日目

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。・「労働安全衛生規則...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロープスリング
  • タイプ
    E
  • スリング径(mm)
    9
  • 材質1
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2
    芯:麻芯
  • 材質3
    スリーブ:アルミ合金
  • 材質4
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TWEL-4P-9S1/TWEL-4P-9S1.5/TWEL-4P-9S2

TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1
4989999028508
160-6401
3720.0
1個
1.5
4989999028515
160-6402
4240.0
1個
2
4989999028522
160-6403
4760.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,483
( 28,031 )
1日目
26,155
( 28,771 )
1日目
26,820
( 29,502 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・芯:麻芯
・スリーブ:アルミ合金
・シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
【セット内容】
・スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL
玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ) TWEL-4Pシリーズ
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径6mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格25,483-35,926 -22,088 -15,006 -20,644 -16,818 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリングロープスリング
タイプEEEEEE
スリング径(mm)91266129
材質1ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼ロープ:炭素鋼
材質2芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯芯:麻芯
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト