ファクトリーサプライ用品技術窓口

本革拭くだけシート【7個入り】

通常単価(税別)
376
税込単価
414
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロファイバー
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ウェット
  • JANコード
    4975759020592
  • トラスココード
    149-3404
  • 質量(g)
    73.000
  • 材質1
    主成分:シリコーン、除菌剤
  • 材質2
    シート素材:レーヨン、ナイロン、ポリエステル
  • シートサイズ(mm)
    200×300
  • ケース入数
    60

ご注意

  • スウェード、バックスキン等表面がけばだったレザー、つや消しタイプや特殊加工されているレザーはシミの原因となります。
  • シートの乾燥を防ぐため、使用後は開封シールをぴったり閉めて下さい。

型番:

02059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

02059の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロファイバー
布材質
その他
形状
シート
タイプ
ウェット
JANコード
4975759020592
トラスココード
149-3404
質量(g)
73.000
材質1
主成分:シリコーン、除菌剤
材質2
シート素材:レーヨン、ナイロン、ポリエステル
シートサイズ(mm)
200×300
ケース入数
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
02059
最小発注数量
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
376
( 414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了
・ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます
・手肌にやさしい中性タイプ
【用途】
・自動車内装(シート・ダッシュボード・ステアリング等)の皮革、又は人工皮革部分に
【材質】
・主成分:シリコーン、除菌剤
・シート素材:レーヨン、ナイロン、ポリエステル

ご注意

  • スウェード、バックスキン等表面がけばだったレザー、つや消しタイプや特殊加工されているレザーはシミの原因となります。
  • シートの乾燥を防ぐため、使用後は開封シールをぴったり閉めて下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本革拭くだけシートの型番02059のページです。 型番02059に関する仕様情報を記載しております。
本革拭くだけシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本革拭くだけシート
窓あっ!キレイ(10枚入)
網戸あっ!キレイ(7枚入)
窓フクピカ
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ) 詰替用
3M™ オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション旭化成スリーエムジャパン
通常価格3763283504179,9121,439 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマイクロファイバー不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンその他その他
形状シートシートシートシートロールロール
タイプウェットウェットウェットウェットウェットウェット
JANコード4975759020592497575920603349757592061254975759040712--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト