ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプ

通常単価(税別)
62,326
税込単価
68,559
通常出荷日:4日目

【特長】・業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。【用途】・侵入防止、車線逸脱防止、中...

詳細を確認

ご注意

  • 施工には当社専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。

型番:

PCG-H80W100RW-M16-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCG-H80W100RW-M16-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプタイプクッション
取付方法
その他
レッド
付属品
なし
材質1
横ビーム:特殊ウレタン樹脂
トラスココード
148-8628
仕様
1本脚アンカータイプ
色詳細
本体:赤・シート:白
高さ(mm)
800
幅(mm)
1000
質量(g)
8000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCG-H80W100RW-M16-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,326
( 68,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
【用途】
・侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
【材質】
・横ビーム:特殊ウレタン樹脂
【セット内容】
・組立済み製品

ご注意

  • 施工には当社専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプの型番PCG-H80W100RW-M16-Tのページです。 型番PCG-H80W100RW-M16-Tに関する仕様情報を記載しております。
積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ポ-ルコ-ンガード 1本足アンカータイプ
積水 ポ-ルコ-ンガード 接着タイプ
反射トラクッション(貼付タイプ)
安心クッションL字型(蓄光タイプ)
ガードパッド(反射シート付コーナータイプ)
トラロール 黄/黒 全面粘着タイプ
メーカー積水樹脂積水樹脂日東エルマテリアルカーボーイ日本緑十字社日東エルマテリアル
通常価格62,32658,8381,277 -30010,2186,358
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプパイプタイプクッションパイプタイプクッションその他クッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッション
取付方法その他その他貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ貼付タイプ
レッドレッド黄/黒蓄光黄緑黄/黒
付属品なし-なしなしありなし
材質1横ビーム:特殊ウレタン樹脂横ビーム:特殊ウレタン樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト