17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)

通常単価(税別)
3,85911,845
税込単価
4,24513,030
通常出荷日:1日目

【特長】・JIS最高レベル4等級の強度の高いポリエステルスリングです。・伸びが少ないため、寸法安定性に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ベルトスリング
  • ベルト幅 (mm)
    50
  • ベルト厚み (mm)
    9
  • 材質1
    ポリエステル
  • 等級(級)
    4等
  • 表面布
    グリーン

ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPSH50-10

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 図面

TPSH50-15/TPSH50-20/TPSH50-25/TPSH50-30/TPSH50-35/TPSH50-40/TPSH50-45/TPSH50-50/TPSH50-60

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 図面2

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1
4989999974751
650
1個
1
4989999974768
870
1個
2
4989999974775
1100
1個
1
4989999974782
1330.0
1個
3
4989999974799
1550.0
1個
1
4989999974805
1780.0
1個
4
4989999974812
2010.0
1個
1
4989999974829
2250.0
1個
5
4989999974836
2470.0
1個
6
4989999974843
2930.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,859
( 4,245 )
1日目
4,588
( 5,047 )
1日目
5,392
( 5,931 )
1日目
6,224
( 6,846 )
1日目
7,029
( 7,732 )
1日目
7,757
( 8,533 )
1日目
8,586
( 9,445 )
1日目
9,394
( 10,333 )
1日目
10,202
( 11,222 )
1日目
11,845
( 13,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS最高レベル4等級の強度の高いポリエステルスリングです。
・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
・使用限界がわかる標示(緑色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。
【用途】
・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。
・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。
・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。
・材木・植木・ピアノ・家具等の運搬。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形)
ベルトスリング ワイドソフトスリング
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm
高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,859-3,220 -3,538 -5,829 -6,985 -11,635 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜4日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)50-3575100-
ベルト厚み(mm)97109108~9
材質1ポリエステル芯:ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル高強力リサイクルポリエステル
等級(級)4等-4等---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト