17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm

通常単価(税別)
5,82917,968
税込単価
6,41219,765
通常出荷日:1日目

【特長】・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに...

詳細を確認

ご注意

  • JIS規格品ではありません。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TPSH75-15/TPSH75-20/TPSH75-25/TPSH75-30/TPSH75-35/TPSH75-40/TPSH75-45/TPSH75-50/TPSH75-60

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm 図面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 等級(級)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

等級(級)

表面布カラー

表面布

最小発注数量
1
4989999974850
930.0
-
-
グリーン
1個
1
4989999974867
1270.0
-
グリーン
-
1個
2
4989999974874
1590.0
4等
グリーン
-
1個
1
4989999974881
1920.0
4等
グリーン
-
1個
3
4989999974898
2240.0
4等
グリーン
-
1個
1
4989999974904
2580.0
4等
グリーン
-
1個
4
4989999974911
2900.0
4等
グリーン
-
1個
1
4989999974928
3230.0
4等
グリーン
-
1個
5
4989999974935
3550.0
4等
グリーン
-
1個
6
4989999974942
4200.0
4等
グリーン
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,829
( 6,412 )
1日目
7,024
( 7,726 )
1日目
8,188
( 9,007 )
1日目
9,385
( 10,324 )
1日目
10,628
( 11,691 )
1日目
11,825
( 13,008 )
1日目
13,067
( 14,374 )
1日目
14,286
( 15,715 )
1日目
15,507
( 17,058 )
1日目
17,968
( 19,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。
・片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。
・強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
・使用限界がわかる標示(緑色の糸)が織り込んであり交換の目安になります。
【用途】
・メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。
・自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。
・石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。
・材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • JIS規格品ではありません。
  • 耐化学薬品用ではありません。
  • 繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
  • 荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
  • 当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 75mm
TRUSCO ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 100mm
強力ポリエステルスリング(JIS4等級・両端アイ形) 35mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
ベルトスリング“わかるスリング”(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,829-6,985 -3,664 -11,031 -10,277 -11,451 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリングベルトスリング
ベルト幅(mm)75100357550100
ベルト厚み(mm)91010888
材質1ポリエステルポリエステルポリエステル超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル超高強力ポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト