ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ

ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ CTJ0010P09NG
  • 商品タイプ
    カートリッジ式純水器
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    149-7556
  • JANコード
    4549395718078
  • 外径(mm)
    63
  • 長さ(mm)
    250
  • 適合ハウジング
    47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6ALN1・1HB1・1MN1-AS
  • 内径(mm)
    28
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

CTJ0010P09NG
解除
    数量:

    CTJ0010P09NGの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    カートリッジ式純水器
    その他
    オプション
    トラスココード
    149-7556
    JANコード
    4549395718078
    外径(mm)
    63
    長さ(mm)
    250
    適合ハウジング
    47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6ALN1・1HB1・1MN1-AS
    内径(mm)
    28
    質量(g)
    200
    材質1
    ろ材:ポリプロピレン(PP)

    商品情報

    製品仕様

    型番商品タイプその他トラスココードJANコード
    CTJ0010P09NGカートリッジ式純水器オプション149-75564549395718078

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CTJ0010P09NG
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,931
    ( 14,224 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。
    ・より粗いろ過精度には、SKYLシリーズがあります。
    【用途】
    ・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。
    【材質】
    ・ろ材:ポリプロピレン(PP)最高
    【使用温度】:80℃
    【推奨交換差圧】:0.14~0.21MPa
    【内径×外径】:28×63mm

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチの型番CTJ0010P09NGのページです。 型番CTJ0010P09NGに関する仕様情報を記載しております。
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ 0.1μm 10インチ
    樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
    高純度精製水(純水) 10個おまとめ品
    1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
    ステンレス製フィルターハウジング(1本装填タイプ) 500mmタイプ
    オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山スリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン
    通常価格12,9311,86830,4461,404 -107,68826,000
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    商品タイプカートリッジ式純水器その他その他その他その他純水製造装置
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    トラスココード149-7556417-5450----
    JANコード45493957180784548623125985----
    外径(mm)63-----
    よく一緒に購入される商品

    蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト