ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO アイシールド(替えシールド)【10個入り】

通常単価(税別)
4,516
税込単価
4,968
通常出荷日:1日目

【特長】・反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 商品タイプ
    オプション品
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • レンズ色
    クリア
  • トラスココード
    161-0795
  • JANコード
    4989999095890

ご注意

  • 本品は取替用です。

型番:

TESAR-EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TESAR-EXの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
商品タイプ
オプション品
質量(g)
30
材質1
レンズ:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
トラスココード
161-0795
JANコード
4989999095890
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESAR-EX
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,516
( 4,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。

ご注意

  • 本品は取替用です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO アイシールド(替えシールド)の型番TESAR-EXのページです。 型番TESAR-EXに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO アイシールド(替えシールド)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO アイシールド(替えシールド)
TRUSCO アイシールド
直かぶり型防災面 ノーマルタイプ
OTOS かぶり型防災面替えレンズ
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
フェイスシールド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山OTOSトラスコ中山西敬
通常価格4,5161,8492,0231,769 -1,550 -574
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ防災面防災面防災面-
商品タイプオプション品本体本体オプション品オプション品-
質量(g)3017255---
材質1レンズ:ポリカーボネートレンズ・フレーム:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネート-レンズ:ポリカーボネート(傷付防止加工)-
レンズ色クリアクリアクリア---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト