17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TESAC バックルシート

通常単価(税別)
226357
税込単価
249393
通常出荷日:4日目

【特長】・ラッシングベルトとの取外し可能です。・バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    ポリエチレン
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
厚さ×幅×長さ:2×50×120
4900349550012
149-5717
10.000
4個
厚さ×幅×長さ:3×80×152
4900349550029
149-5718
30.000
4個
厚さ×幅×長さ:3×95×157
4900349550036
149-5719
40
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
4日目
285
( 314 )
4日目
357
( 393 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラッシングベルトとの取外し可能です。
・バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます。
【用途】
・バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
【材質】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TESAC バックルシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TESAC バックルシート
ラッシングベルト ラチェットバックル式(コーナープロテクター付/バックルシート付)
TESAC ラッシングベルトラチェットバックル式 アイタイプ(6台入)
ラッシングベルト カムバックル
ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック
ラッシングベルト (カムバックル式) シボリ
メーカーテザックallsafe(アンクラジャパン)テザックオーエッチ工業allsafe(アンクラジャパン)allsafe(アンクラジャパン)
通常価格226-12,157 -20,2471,393 -6,400 -6,654 -
通常出荷日4日目1日目5日目1日目〜1日目1日目
商品タイプその他ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機ベルト荷締機
材質1ポリエチレン-ベルト:ポリエステル/ラチェットバックル:スチール---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト