17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー

通常単価(税別)
2,045
税込単価
2,250
通常出荷日:1日目

【特長】・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    腕カバー
  • サイズ
    フリー
  • グリーン
  • 耐切創レベル
    2
  • JANコード
    4989999101096
  • トラスココード
    161-2455
  • 質量(g)
    72.000
  • 材質1
    酸化ポリアクリロニトリル繊維
  • 全長(cm)
    32
  • 長さ(cm)
    35~37
  • 幅(cm)
    12
  • 材質2
    アラミド繊維

型番:

TATAC-7
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TATAC-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー
サイズ
フリー
グリーン
耐切創レベル
2
JANコード
4989999101096
トラスココード
161-2455
質量(g)
72.000
材質1
酸化ポリアクリロニトリル繊維
全長(cm)
32
長さ(cm)
35~37
幅(cm)
12
材質2
アラミド繊維

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TATAC-7
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,045
( 2,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用した腕カバーです。
【用途】
・燃える可能性のある場所で。
【材質】
・酸化ポリアクリロニトリル繊維
・アラミド繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐炎耐切創腕カバーの型番TATAC-7のページです。 型番TATAC-7に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
楽器製造・修理
4
満足度:4.0
切削工具の使用の際、袖口の巻き込みや、汚れ予防に使用します。締め付けもなくいいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐炎耐切創腕カバー
TRUSCO 耐炎耐切創手首ガード
アラミド耐切創保護具 胸付前掛
TRUSCO 耐切創腕カバー 親指付
耐切創腕カバー
アラミド耐切創保護具 腕カバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,0451,47914,5372,520894 -11,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプ腕カバー腕カバー前掛け腕カバー腕カバー腕カバー
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
グリーングリーン-黒杢-イエロー
耐切創レベル22/B-4-4
JANコード4989999101096498999910108949899991704294989999444360-4989999170436
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト