17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネスティングボックス用ネスガード

通常単価(税別)
3,351
税込単価
3,686
通常出荷日:1日目

【特長】・ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。【用途】・物流倉庫・工場

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    クランプ:スチール・三価メッキ
  • 材質2
    ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 全長(mm)
    1470
  • 幅(mm)
    30
  • 材質3
    ベルト中央:ゴム
  • 品名
    荷崩れ防止ベルト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

最小発注数量
ブルー
4582281062794
160-6553
-
4個
その他
4582281062787
160-6554
オレンジ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,351
( 3,686 )
1日目
3,351
( 3,686 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネスティングボックスの商品の荷崩れ防止ベルトです。
【用途】
・物流倉庫
・工場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネスティングボックス用ネスガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネスティングボックス用ネスガード
ネスティングボックス(井桁タイプ)
ネスティングラック用連結ベルトネスベルト
ネスティングラック用棚受けネスロッククロス
ネスデッキ中間棚
ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレットワコーパレット
通常価格3,35130,641 -1,1419,74211,263 -931
通常出荷日1日目4日目1日目2日目9日目〜7日目
商品タイプその他ネスティングラックネスティングラックネスティングラックその他ネスティングラック
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
質量(g)460.000-554240.0-648/セット
材質1クランプ:スチール・三価メッキ-鉄リング●マジックテープ●滑り止めシート-スチール-
材質2ベルト:ポリプロピレン(PP)表面処理:焼き付け塗装----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト