17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日除け笠

通常単価(税別)
1,0541,234
税込単価
1,1591,357
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。・付属の五徳を取りつけることに...

詳細を確認

ご注意

  • 天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
幅45cm×高さ15cm
4958627087804
210.000
149-2636
5個
幅35cm×高さ12cm
4958627087811
130.000
149-2635
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,234
( 1,357 )
4日目
1,054
( 1,159 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・笠の表面にはコーティングされているので、水に強くなっています。
・付属の五徳を取りつけることにより、頭から少し浮くため、風通しが良く蒸れにくくなっています。
【用途】
・日除けに。
【材質】
・竹、ヤシの葉
・ヤシの葉
【セット内容】
・五徳

ご注意

  • 天然素材を使用の為、サイズに多少のバラつきがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日除け笠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日除け笠
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト・シルバー
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
日よけスクリーンル・ソレイユ
メーカー伝蔵新和興業スリーエムジャパンスリーエムジャパンミドリ安全ワタナベ工業
通常価格1,054-6,075 -352,805 -2,344 -1,7622,032 -
通常出荷日2日目〜4日目〜6日目1日目4日目1日目
商品タイプ頭周り用品フィルムフィルムフィルム頭周り用品フィルム
材質1竹、ヤシの葉-----
材質2ヤシの葉-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト