17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO オールメッシュオフィスチェア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TRUSCO オールメッシュオフィスチェア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TRMC-3M-B

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オールメッシュ採用によるホールド感を追及したオフィスチェアです。
・60φの大型キャスターですので移動がスムーズです。
【材質】
・背部、座部:強化樹脂成型品・メッシュ
・肘部:強化樹脂成型品
・脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー
・キャスター:ナイロン双輪

指定中の仕様・寸法情報

種類
肘あり
座幅(mm)
430
座奥行(mm)
410
トラスココード
161-3077
グリーン購入法適合品
適合
JANコード
4989999107395
質量(g)
11000
材質1
背・座:強化樹脂成型品・メッシュ
材質2
肘部:強化樹脂成型品
材質3
脚部:強化樹脂成型品5本脚・ガスシリンダー
材質4
キャスター:ナイロン双輪
座高(mm)
430~510

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト